JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
セクション 2.4.1.8 で説明しているように、内部 CMPSS は過電流保護用に構成できます。図 3-44 は内部過電流保護の波形です。IPM_FALUT と IPM_CIN は両方ともトリガされないため、内部 CMPSS によってトリガされます。過電流は以下のコードで設定できます。
objSets->maxPeakCurrent_A = USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A * 0.4975f;
図 3-44 内部 CMPSS による過電流保護