JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
UCC28911 の制御アルゴリズムは、スイッチング周波数とピーク 1 次側電流変調を組み合わせており、適用される規格を満たすか上回る動作効率を実現できます。バレー スイッチング付き不連続導通モード (DCM) を使用して、スイッチング損失を低減します。内蔵保護機能により、動作範囲全体にわたって 2 次側と 1 次側の部品のストレス レベルをチェックできます。周波数ジッタは、EMI フィルタのコスト削減に役立ちます。