JAJU938 June 2024 – December 2024 MSPM0G1507
このビルド レベルの目標:
このシステムは開ループ制御で動作しているため、ADC での測定値はこのビルド レベルでは計測目的でのみ使用されます。このビルド レベルでは、MCU コントローラとゲート ドライバ用のバイアス電源のみが使用されます。高電圧の AC 電源と DC 電源はインバータには実装されていません。
このビルド レベルでは、固定デューティ サイクルによりボードが開ループ方式で実行されます。モーターのデューティ サイクルは 50% に設定されています。このビルド レベルでは、電力段からの帰還値の検出と PWM ゲート ドライバの動作を検証し、ハードウェアに問題がないことを確認します。さらに、入出力電圧センシングの較正もこのビルド レベルで実行できます。このビルド レベルのソフトウェア フローを 図 3-22 に示します。