JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
DRV8162L は、ハーフブリッジ構成で 2 つの N チャンネルパワー MOSFET を駆動するために使用されます。このデバイスは、最大でソース 1A、シンク 2A の 16 レベルの出力ピーク電流をサポートします。このリファレンスデザインでは、電力段で最高のスイッチング性能を実現できるように、ゲートドライブ電流が最適化されています。