JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
このリファレンスデザインでは、ドライブの DC 入力電圧 VIN と 3 相出力電圧を測定します。最大入力電圧は最大 80V に達する可能性があり、ゲートドライバ用の 12V 電圧レールを生成するために使用される LMR38010 降圧コンバータで制限されます。
この設計では、電圧検出分圧器が最大検出電圧 80V に対応するように設定されています。これは、48V のシステム定格 VIN に対して十分な値です。
図 2-6 に、VIN 電圧測定の回路図を示します。
式 3を使用して計算します。
ここで、
各電圧分圧回路にはローパスフィルタが採用されており、本チャンネルでは C3 がそれにあたります。
位相電圧および VIN 電圧の測定については、これらの値を式 3に入力してください。VIN = 80V、
Vout = 3.3V、R3 = 110kΩ。これにより、R6 = 4733Ω となります。4.7kΩ、1% の抵抗を選択します。