JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
本設計の熱解析は、実験室温度 28°C、VIN が 48V、PWM が 16kHz の条件下で実施されました。低電圧 PMSM は、負荷電流 26.2ARMS (ピーク 37.0A) で、正弦波の相電流により駆動されます。このテストでは、ヒートシンクやファンは使用していません。図 3-29 に、基板の熱画像を示します。
この測定から、26.2ARMS では、MOSFET の温度が 45.5℃上昇することがわかります。MOSFET の接合部温度を 125℃ 未満に維持することを検討してください。現在の設計はヒートシンクなし、26.2ARMS、最大 79.5℃ の周囲温度という条件でも動作できます。大電流または高い周囲温度の条件では、ヒートシンクと冷却ファンが必要になることがあります。