JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
| パラメータ | 値 (標準値) | 備考 |
|---|---|---|
| DC 入力電圧 | 24V ~ 60V | 絶対最大値 80V DC |
| 出力相電流 | 85ARMS | 連続電流場合によってヒートシンクが必要、FET へのエアフローが重要。 |
| 同相電流センス範囲 | ±165A (A 相および B 相) | A 相および B 相を、1.65V のバイアスで 0V~3.3V の範囲にスケールリングし、反転 |
| ±167A (C 相) | C 相を ±50mV の範囲にスケーリング | |
| 同相電流センス シャント | 0.2mΩ (A 相および B 相) | A 相および B 相は、パルス幅変調 (PWM) の抑制機能を強化した 2 つの差動非絶縁型アンプ INA241A3 を使用 |
| 0.3mΩ (C 相) | C 相は、機能絶縁型デルタシグマ変調器 AMC0106M05 を使用 | |
| PWM スイッチング周波数 | 16kHz | 最高 40kHz |
| PWM デッド タイム | ユーザー定義 | ハードウェア RDT 設定でのデフォルト 370ns |
| 温度範囲 | –40°C~85°C | FET の放熱のために適切なヒートシンクとエアフローが必要な場合あり |
| 保護 | 短絡保護 | RVDSLVL のデフォルト設定を使用。表 2-1 も参照 |
| 貫通電流保護 | 自動デッド タイム挿入ハンドシェイク | |
| 温度保護機能 | 過熱を通知する温度センサを PCB に装着 | |
| UVLO | 4.8V で統合 | |
| PCB 温度検出の範囲と精度 | -40℃ ~ 150℃ | TMP6131 ±1%、10kΩ リニア サーミスタを使用 |
| コントローラ インターフェイス信号 | PWM、I-V センシング、PWM バッファ、ゲート ドライバ イネーブル、フォルト用の 3.3V I/O | テキサス・インスツルメンツの BoosterPack™ プラグインモジュールと互換性があり、3.3V の信号レベルに対応しています。セクション 3.1.2 のピン割り当てを参照してください。 |
| インジケータ LED | 電源レールとユーザー定義 | 3.3V、12V、VIN 入力、1 つはユーザーソフトウェア制御用 |
| PCB 層構成 | 8 層、70μm の銅箔 | 2 オンスの銅箔 |
| フォーム ファクタ | 80mm × 98mm | 3150mil × 3860mil |