JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
INA241x は、電源電圧に依存せず、–5V〜110V という広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる、超高精度の双方向電流検出アンプです。低いオフセット電圧 (最大値 ±10μV)、小さいゲイン誤差 (最大値 ±0.01%)、高い DC CMRR (代表値 166dB) の組み合わせにより、高精度の電流測定を実現します。INA241x は、デバイスの入力で大きな同相電圧過渡が観測されるスイッチング システムにおける高電圧双方向測定向けに設計されています。INA241x 内部の拡張 PWM 除去回路は、入力で同相電圧が変動しても、発生する出力での信号変動を最小限に抑えます。
INA241x は 2.7V~20V 単電源で動作し、消費電流は 2.5mA です。INA241x には、10V/V、20V/V、50V/V、100V/V、200V/V という 5 つのゲインオプションがあります。複数のゲイン オプションにより、利用可能なシャント抵抗値と広い出力ダイナミック レンジ要件の間で最適化を行えます。
INA241x は、-40°C~+125°C の温度範囲で動作が規定されています。