JAJU941B August 2024 – May 2025 DRV8162 , INA241A , ISOM8710
このセクションでは、モーター制御用の開ループ回転磁界を生成する相電流の測定性能を示します。
図 3-27 に、B 相における INA241 のモーター電流 (CH4、緑色) と電流センス アンプ出力電圧 (CH1、濃い青色) の測定値を示します。スイッチング ノード電圧も示されています (CH2、水色)。
図 3-28 に、INA241 の正弦波に類似した波形出力を示します。システムは開ループで動作しているため、正弦波に明らかな歪みが現れています。図 3-28 に、INA241 の同相性能を示します。
図 3-27 INA241 の出力で測定された回転電流
図 3-28 スイッチ点で測定された INA241 の出力この測定値は、アンプのセトリング タイムのワーストケース シナリオを示しています。予測される最大セトリング タイムは約 1.0μs です。