JAJU951A October 2024 – February 2025
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| 相数 | 1 |
| 電気メーターの精度クラス | クラス 0.5S |
| 電流センサ | シャント |
| テストした電流範囲 | 0.025~100A |
| テストした電圧範囲 | 10 ~ 270 V |
| ADS131M03 の CLKIN 周波数 | 8,192,000 Hz |
| ADS131M03 のデルタ シグマ変調クロック周波数 | 4,096,000Hz (= CLKIN / 2) |
| SPI クロック | 8,000,000 Hz |
| オーバーサンプリング レート (OSR) | 512 |
| デジタル フィルタ出力のサンプル レート | 8,000 サンプル /秒 |
| 位相補償の実装 | ソフトウェア |
| 位相補償分解能 | 50Hz で 0.0088°、60Hz で 0.0105° |
| 選択した CPU クロック周波数 | 32MHz |
| システムの公称周波数 | 50 または 60Hz |
| 測定されたパラメータ |
|
| 測定パラメータの更新レート | 約 1 秒に相当 |
| 通信オプション |
|
| 利用している LED | 有効エネルギーおよび無効エネルギー |
| 基板の電源 | 外部電源:3V3 および GND |