JAJU951A October 2024 – February 2025
THVD1400 デバイスは、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントへの耐性があるため、システム レベルでの追加保護部品が不要です。このデバイスは、3〜5.5V の単電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1400 デバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD1400 デバイスは、ドロップイン互換性のある業界標準の 8 ピン SOIC パッケージと、業界をリードする小型 SOT パッケージで供給され、-40℃〜125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは、データを UART から RS-485 信号に変換します。