JAJU951A October 2024 – February 2025
この設計のアナログ フロント エンドは、ADS131M03 デルタ シグマ スタンドアロン ADC で構成されています。3 つの内蔵コンバータ チャネルはいずれも差動で、ピンの入力電圧が ±1.2V を超えないことが必要です (ゲイン = 1)。この入力電圧仕様を満たすには、電流入力と電圧入力を分割する必要があります。また、ADS131M03 デバイスは最低 -1.2V の電圧を検出できるため、商用電源からの AC 信号をレベル シフタなしで直接接続できます。このサブセクションでは、電圧チャネルと電流チャネルに使用するアナログ フロント エンドについて説明します。