JAJU951A October 2024 – February 2025
このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル アナログ / デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、単相エネルギー メーターを実装しています。シャント センサと超低消費電力リニア ホール効果センサ (DRV5032) の組み合わせにより効果が最小限に抑えられ、磁気的な改ざん攻撃の検出が可能になります。このリファレンス デザインは、4000:1 の入力範囲 (25mA~100A)、8kHz のサンプリング レートで Class 0.5S の精度を達成しており、テキサス・インスツルメンツ Arm® Cortex®-M0+ ホスト マイクロコントローラを使って計測パラメータを計算しています。必要なソフトウェア機能は、MSPM0-SDK バージョン:2.02.00.05 に実装されており、テキサス・インスツルメンツ Code Composer Studio™ でコンパイルできます。