JAJU951A October 2024 – February 2025
大電流が流れると、端子ブロックが熱くなる可能性があります。また、ライン電圧は基板に供給されるため、特にシステムがラインを基準としている場合は、適切な予防措置を講じてください。
表面は高温になります。触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください。操作時には適切な予防措置を講じてください。
高電圧基板を通電中の配線に接続すると、感電の危険性があります。基板は専門家が慎重に取り扱う必要があります。安全のため、過電圧 / 過電流保護機能を備え、絶縁された試験装置の使用を強くお勧めします。