JAJU951A October   2024  – February 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 最終製品
      1. 1.1.1 電気メーター
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 ADS131M03
      2. 2.2.2 MSPM0L2228
      3. 2.2.3 THVD1400
      4. 2.2.4 ΣISO6731
      5. 2.2.5 DRV5032
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 ハードウェア実装の設計
        1. 2.3.1.1 アナログ入力
          1. 2.3.1.1.1 電圧測定のアナログ フロント エンド
          2. 2.3.1.1.2 電流測定のアナログ フロント エンド
      2. 2.3.2 エネルギー計測ソフトウェア
        1. 2.3.2.1 ソフトウェア アーキテクチャ
        2. 2.3.2.2 構成
          1. 2.3.2.2.1 クロック供給方式
          2. 2.3.2.2.2 SPI
          3. 2.3.2.2.3 GUI 通信用の UART のセットアップ
          4. 2.3.2.2.4 リアルタイム クロック
          5. 2.3.2.2.5 LCD コントローラ
          6. 2.3.2.2.6 ダイレクト メモリ アクセス
    4. 2.4 ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
      1. 2.4.1 必要なハードウェアとソフトウェア
        1. 2.4.1.1 注意および警告
        2. 2.4.1.2 ハードウェア
          1. 2.4.1.2.1 テスト構成への接続
          2. 2.4.1.2.2 電源オプションとジャンパ設定
        3. 2.4.1.3 較正
      2. 2.4.2 テストと結果
        1. 2.4.2.1 テスト構成
          1. 2.4.2.1.1 計測読み取り値の表示とキャリブレーション
            1. 2.4.2.1.1.1 LCD から結果を表示する
            2. 2.4.2.1.1.2 PC の GUI から結果を表示する
        2. 2.4.2.2 電気メータの計測精度のテスト
        3. 2.4.2.3 電気メータの計測精度の結果
  9. 3デザイン ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 部品表 (BOM)
    3. 3.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 3.3.1 レイアウト プリント
    4. 3.4 Altium プロジェクト
    5. 3.5 ガーバー ファイル
    6. 3.6 アセンブリの図面
  10. 4関連資料
    1. 4.1 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴
電源オプションとジャンパ設定

MSPM0L228 と ADS131M043 には、3.3V と GND をヘッダー J4 に接続することで、外部電源から電力を供給します。

注: 「主な機能」の列に (警告) と記載されているヘッダーは絶縁されていないため、商用電源で動作させるときは、そこで測定機器を使用しないでください。 (特に、システムがライン電圧を基準としている場合)。この注意は、以下の場合には適用されません。このデザインの基板の外部にあるアイソレータを使用してヘッダーに接続する場合、機器がバッテリで動作し、商用電源に接続していない場合、または AC 商用電源が絶縁されている場合。
表 2-2 ヘッダー名とジャンパ設定
ヘッダー名またはヘッダーのオプション名 タイプ 主な機能 有効な使用事例 備考
J1 10 ピン ヘッダー MSPM0L2228 のプログラミング (警告) テキサス・インスツルメンツの LaunchPad の XDS110 デバッガから、MSPM0+ MCU のフラッシュに 10 ピン ケーブルを接続します。

テキサス・インスツルメンツの MSPM0G3507 または MSPM0L1306 LaunchPad は、外部ターゲットやテキサス・インスツルメンツの MCU デバイス向けの XDS110 デバッグ機能を備えています。このヘッダーと XDS110 は絶縁されていないため、商用電源で動作し、その商用電源が絶縁されていないときは、このヘッダーに接続しないでください。

J2 2 ピン

端子ブロック

ラインおよび中性接続 (警告) ラインと中性を接続 ここにテスト装置からラインと中性の高電圧を接続します。
J4 2 ピンのジャンパ ヘッダー 外部電源 (警告) GND および 3V3 ピンのヘッダー、テキストでマーク。 テストに使用します。非絶縁型の 3V3 と GND も、テキサス・インスツルメンツの LaunchPad から供給できます。
J5、J6 1 ピン ヘッダー CR2032 バッテリ バックアップ用接続 (警告) VBAT および GND。 2 つのピン GND と VBAT があり、バッテリを PCB に半田付けできます。
J11 10 ピン、2 行のコネクタ JTAG:MSPM0+ プログラミング ヘッダー (警告) 外部 XDS110 デバッガをこのコネクタに接続して、MSPM0L2228 MCU をプログラムします。
J3 2 ピン ヘッダー 有効エネルギー パルス (警告) ここでシャントの有効電力の測定値に基づいて有効エネルギー パルスをプローブします。このヘッダーには GND と ACT の 2 つのピンがあり、有効エネルギー パルスはここで実際に出力されます。 このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、測定機器をここに接続しないでください (特にシステムがライン電圧を基準としている場合)。
J12 2 ピン ヘッダー 無効エネルギー パルス (警告) ここでシャントの有効電力の測定値に基づいて有効エネルギー パルスをプローブします。このヘッダーには GND と REACT の 2 つのピンがあり、無効エネルギー パルスはここで実際に出力されます。 このヘッダーは AC 商用電源から絶縁されていないため、測定機器をここに接続しないでください (特にシステムがライン電圧を基準としている場合)。
J15 4 ピンの端子ブロック RS-485 接続 RS-485 の接続ポイント RS-485 を使用して GUI を表示するには、ここで USB を RS-485 アダプタに接続します。このヘッダーのピン 4 に 3V3 を外部から供給する必要があります。このヘッダーのピン 2 は RS-485 のグランド、ピン 3 は B バスの I/O ライン、ピン 4 は A バスの I/O ラインです。