JAJU957 November 2024
このリファレンス デザインは、クロック ソースとして、村田製作所の XRCGE シリーズ 40MHz 低コスト小型水晶振動子を使用しています。水晶振動子の型番は XRCGE40M000FBAABR0 です。水晶振動子の特長は以下のとおりです。
IWRL6432 デバイスの水晶振動子の要件は以下のとおりです。
| 名称 | 説明 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| fP | 並列共振水晶振動子周波数 | 40 | MHz | ||
| CL | 水晶振動子の負荷容量 | 5 | 8 | 12 | pF |
| ESR | 水晶振動子の ESR | 50 | Ω | ||
| 温度範囲 | 想定される動作温度範囲 | -40 | 105 | ℃ | |
| 周波数の許容誤差 | 水晶振動子周波数の許容誤差 1 2 3 | -200 | 200 | ppm | |
| 励振レベル | 50 | 200 | µW | ||