JAJU960A November 2024 – May 2025
LMX2624SPEVM、LMX2695SEPEVM、LMX2824EPEVM のいずれかを使用して、LMX2624-SP、LMX2695-SEP、LMX2824-EP の各デバイスの性能を評価できます。上記のデバイスは、10mm x 10mm の 64 ピン プラスチック パッケージに封止された高信頼性グレード RF シンセサイザです。また、最大 28GHz の連続波信号を生成できます。これらの評価基板には、すべてのハードウェア インターフェイスが備わっており、ユーザーは RF シンセサイザを使用して評価と開発を迅速に行うことができます。