JAJU960A November 2024 – May 2025
これらの LMX デバイスは、4.88MHz ~ 28GHz の周波数を生成できる電圧制御発振器 (VCO) を内蔵した、高性能かつ高信頼性の広帯域フェーズ ロック ループ (PLL) です。単一の 3.3V 電源で動作し、LDO を内蔵しているため、オンボードの低ノイズ LDO は不要です。
また、2 つの出力チャネルがあり、ダイレクト VCO 出力、分周出力、VCO ダブラ出力に対応しています。出力チャネル B は、SYSREF クロック出力もサポートしています。出力は、ピン制御により迅速にミュートすることが可能で、応答時間は最短 10ns です。この機能は、ピンポン スイッチング アプリケーションでは特に便利です。詳細については、SNAA357 を参照してください。
複数の LMX デバイスを同期させて、出力位相を揃えることができます。入力基準クロックに対する出力位相も調整可能です。
新しいフル アシスト動作により、VCO ロック時間が 20µs 以内に大幅に短縮されます。
これらの LMX デバイスの構成は、SPI プログラミングによって行います。LMX デバイスは、ピン モードでピン ストラップを使用して、SPI プログラミングなしで動作できます。
これらの LMX デバイスは、テキサス インスツルメンツの先進的な BiCMOS プロセスで製造され、64 リードの 10mm x 10mm QFP プラスチック パッケージで提供されます。