JAJU960A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
      1. 2.1.1 評価設定の要件
      2. 2.1.2 接続図
    2. 2.2 ジャンパ情報
    3. 2.3 電源要件
    4. 2.4 基準クロック
    5. 2.5 出力接続
    6. 2.6 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
    2. 3.2 ソフトウェアのインストール
    3. 3.3 USB2ANY インターフェイス
  10. 4実装結果
    1. 4.1 評価設定
    2. 4.2 性能データおよび結果
      1. 4.2.1 RF 出力
      2. 4.2.2 VCO 較正
        1. 4.2.2.1 アシストなし動作
        2. 4.2.2.2 フルアシスト動作
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF クロック生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF パルスの生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF リピータ モード
      4. 4.2.4 位相調整
      5. 4.2.5 位相同期
        1. 4.2.5.1 カテゴリ 1b SYNC およびカテゴリ 2 SYNC
        2. 4.2.5.2 カテゴリ 3 SYNC
      6. 4.2.6 ピン モード
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 デバッグ情報
    2. 6.2 商標
  13. 7改訂履歴

USB2ANY インターフェイス

オンボード USB2ANY インターフェイスは、TICS Pro ソフトウェアと LMX デバイス間のブリッジとして機能します。オンボード USB2ANY コントローラを初めて PC に接続する場合、またはコントローラのファームウェア リビジョンが TICS Pro で使用するバージョンと一致しない場合、コントローラのファームウェア アップデートが必要です。

  1. USB ケーブルを PC から評価基板に接続します。USB インターフェイスは、オンボード USB2ANY コントローラを有効にするために必要な電力を供給します。
  2. Windows で USB デバイスをセットアップした後、PC で TICS Pro を起動します。
  3. 次の画面は以下の画像のようになります。
    LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM ファームウェア アップデートのリクエスト図 3-1 ファームウェア アップデートのリクエスト
  4. OK をクリックすると、以下の画像のような画面になります。Update Firmware (ファームウェアのアップデート) をクリックします。
    LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM ファームウェア ローダ図 3-2 ファームウェア ローダ
  5. 次に、以下の画面が表示されます。
    LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM ファームウェア アップデートの完了図 3-3 ファームウェア アップデートの完了
  6. Close ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。
  7. TICS Pro のデフォルト デバイスがポップアップ表示されます。GUI の下部にある Connection Mode (接続モード) が緑色に点灯していることを確認します。
    LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM Connection Mode (接続モード)図 3-4 Connection Mode (接続モード)
  8. メニューバーに移動し、USB Communications をクリックした後、Interface を選択します。
    LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM USB 通信図 3-5 USB 通信
  9. Identify ボタンをクリックすると、USB2ANY インタフェースの LED が点滅します。
    LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM USB2ANY コントローラの識別図 3-6 USB2ANY コントローラの識別
  10. これで USB2ANY が使用できるようになりました。Close ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。