JAJU960A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
      1. 2.1.1 評価設定の要件
      2. 2.1.2 接続図
    2. 2.2 ジャンパ情報
    3. 2.3 電源要件
    4. 2.4 基準クロック
    5. 2.5 出力接続
    6. 2.6 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
    2. 3.2 ソフトウェアのインストール
    3. 3.3 USB2ANY インターフェイス
  10. 4実装結果
    1. 4.1 評価設定
    2. 4.2 性能データおよび結果
      1. 4.2.1 RF 出力
      2. 4.2.2 VCO 較正
        1. 4.2.2.1 アシストなし動作
        2. 4.2.2.2 フルアシスト動作
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF クロック生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF パルスの生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF リピータ モード
      4. 4.2.4 位相調整
      5. 4.2.5 位相同期
        1. 4.2.5.1 カテゴリ 1b SYNC およびカテゴリ 2 SYNC
        2. 4.2.5.2 カテゴリ 3 SYNC
      6. 4.2.6 ピン モード
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 デバッグ情報
    2. 6.2 商標
  13. 7改訂履歴

位相調整

MASH_SEED ワードは、PLL のシグマ デルタ変調器を使用して、入力基準クロックに対する出力信号の位相をシフトできます。位相調整を有効にするには、MASH_SEED_EN = 1 に設定した後、MASH_SEED に値をプログラムします。または、TICS Pro で MASH_SEED 値を計算する際に、目的の位相シフト値を使用することもできます。位相調整の使用にはいくつかの制限があります。詳細を表示するには、Help ボタンをクリックしてください。

LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 位相調整の構成図 4-31 位相調整の構成
LMX2624SPEVM LMX2695SEPEVM LMX2824EPEVM 位相調整図 4-32 位相調整
上の例では、MASH_SEED = 10 が 100 回プログラムされると、180 度反転した結果が得られます。