JAJU960A November   2024  – May 2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 構成
      1. 2.1.1 評価設定の要件
      2. 2.1.2 接続図
    2. 2.2 ジャンパ情報
    3. 2.3 電源要件
    4. 2.4 基準クロック
    5. 2.5 出力接続
    6. 2.6 テスト ポイント
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ソフトウェアの説明
    2. 3.2 ソフトウェアのインストール
    3. 3.3 USB2ANY インターフェイス
  10. 4実装結果
    1. 4.1 評価設定
    2. 4.2 性能データおよび結果
      1. 4.2.1 RF 出力
      2. 4.2.2 VCO 較正
        1. 4.2.2.1 アシストなし動作
        2. 4.2.2.2 フルアシスト動作
      3. 4.2.3 SYSREF
        1. 4.2.3.1 SYSREF クロック生成
        2. 4.2.3.2 SYSREF パルスの生成
        3. 4.2.3.3 SYSREF リピータ モード
      4. 4.2.4 位相調整
      5. 4.2.5 位相同期
        1. 4.2.5.1 カテゴリ 1b SYNC およびカテゴリ 2 SYNC
        2. 4.2.5.2 カテゴリ 3 SYNC
      6. 4.2.6 ピン モード
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6追加情報
    1. 6.1 デバッグ情報
    2. 6.2 商標
  13. 7改訂履歴

はじめに

LMX2624SPEVM 基板には、LMX2624-SP 宇宙グレード RF シンセサイザ (エンジニアリング モード)、超低ノイズ LDO、マイコン (USB2ANY とも呼ばれます) が搭載されています。この基板には、RFOUTA および RFOUTB という 2 つの RF 出力があります。RF 出力は、最大 28GHz まで、分周出力、ダイレクト VCO 出力、VCO ダブラ出力が可能です。RFOUTB は、低周波の SYSREF クロック出力もサポートしています。SYSREF 動作には、連続 SYSREF クロック生成と SYSREF パルサ モードが含まれます。また、外部 SYSREF 信号を評価基板に供給することで、SYSREF リピータ モードもサポートしています。LMX2695SEPEVM 基板の場合、シンセサイザは、耐放射線特性 RF シンセサイザ (エンジニアリング モード) である LMX2695-SEP です。LMX2824EPEVM 基板の場合、シンセサイザは LMX2824-EP です。

LMX デバイスの構成は、オンボード USB2ANY を介して PC で行われます。TICS Pro は、LMX デバイスの構成とプログラムに使用されます。

これらの LMX デバイスはピン モードで動作できます。この場合、レジスタ プログラミングは不要です。LMX デバイスの構成を設定するには、オンボードのロータリー スイッチと 2 ピン ヘッダーを使用します。