JAJU967 December 2024
TPS74401 低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータは、広範なアプリケーション向けの使いやすく堅牢な電力管理デザインです。ソフト スタートをユーザーがプログラム可能なため、スタートアップ時の容量性突入電流を低減して、入力電源のストレスを最小限に抑えることができます。ソフトスタートは単調性で、多くの種類のプロセッサおよび特定用途向け IC (ASIC) の電源に適しています。イネーブル入力とパワー グッド出力により、外部レギュレータとの間でシーケンシングを簡単に行えます。高い柔軟性により、FPGA、デジタル信号プロセッサ (DSP) やその他の特別なスタートアップ条件を持つアプリケーションのシーケンス制御条件を満たすソリューションを作成できます。高精度の基準電圧およびエラー アンプは、負荷、ライン、温度、プロセスの全体にわたって 1% の精度を維持します。出力コンデンサがない、あるいはセラミック出力コンデンサを使用する場合でも、TPS74401 ファミリの LDO も安定に動作できます。このデバイス ファミリは、TJ = –40°C ~ 125°C へ完全に仕様規定されています。TPS74401 は、2 つの 20 ピンの小型 VQFN パッケージ (5mm × 5mm の RGW と 3.5mm × 3.5mm の RGR パッケージ) で供給されコンパクトな総設計サイズを実現します。さらに大きな消費電力を必要とするアプリケーションにも、DDPAK (KTW) パッケージは用意されています。