JAJU967 December 2024
このデザインは、トランスレス 電源管理設計を実装しており、5mm 未満の部品の高さに関する要件を満たすとともに、シングル ステージ実装と負荷ポイント (3.6V のバッテリ入力もサポート) により、5V USB でデュアル レール高電圧 (25mA で ±75V) の生成を可能にします。以下のリストに、スマート プローブ式超音波スキャナの電源の設計における主な制約を示します:
図 2-5 に、このデザインで実装されている高電圧回路部分の基板画像を示します。対応するセクションが赤でハイライト表示されます。