JAJU967 December 2024
インダクタンス を決定するための適切なルールを使用することで、ピーク ツー ピークのリップル電流が最小入力電圧で最大入力電流の約 40% にすることが可能になります。式 11 に、同じ値のインダクタ L1 および L2 を流れるリップル電流を示します。
インダクタの値の計算には、式 12 と 式 13 が使用されます。
部品の選択と利用を簡単にするように、L1 に対して選択されたインダクタ値は 100μH、L2 の場合は 1000μH でした。
スイッチング周波数は fsw で、Dmax は最小 Vin でのデューティ サイクルです。インダクタのピーク電流は、インダクタが飽和しないようにするため、式 14 および 式 15 を使用して計算します。