JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
AM62D SoC のコア電圧は、PMIC 構成と電力最適化要件に基づいて、0.75V または 0.85V に設定できます。デフォルトでは、PMIC は VDD_CORE に 0.75V を供給するよう設定されていますが、PMIC 構成レジスタを変更することで 0.85V に変更できます。電流モニタは、SoC 電源レールのすべてに搭載されています。
SoC には異なる I/O グループがあります。各 I/O グループには、表 2-16 に示すように、特定の電源から電力が供給されます。
| シリアル番号 | 電源 | SoC 電源レール | I/O 電源グループ | 電圧 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_CORE | VDDA_CORE_USB | USB | 0.75/0.85 |
| VDDA_CORE_CSI | CSI | |||
| VDD_CANUART | CANUART | |||
| VDD_CORE | CORE | |||
| 2 | VDDR_CORE | VDDR_CORE | CORE | 0.75 |
| 3 | VDDA_1V8 | VDDA_1V8_CSIRX | CSI | 1.8 |
| VDDA_1V8_USB | USB | |||
| VDDA_1V8_MCU | MCU GENERAL | |||
| VDDA_1V8_OSCO | OSCO | |||
| VDDA_PLL[0:4] | ||||
| 4 | VDD_LPDDR4 | VDDS_DDR | DDR0 | 1.1 |
| VDDS_DDR_C | ||||
| 5 | CAN_IO_3V3 | VDDSHV_CANUART | CANUART | 3.3 |
| 6 | VPP_1V8 | VPP_1V8 | 1.8 | |
| 7 | SoC_VDDSHV5_SDIO | VDDSHV5 | MMC1 | 3.3/1.8 |
| 8 | SOC_DVDD1V8 | VDDSHV1 | OSPI | 1.8 |
| VDDSHV4 | MMC0 | |||
| VDDSHV6 | MMC2 | |||
| VMON_1P8_SOC | ||||
| 9 | SOC_DVDD3V3 | VDDSHV0 | 一般 | 1.8 |
| VDDSHV3 | GPMC | |||
| VDDSHV2 | RGMII | 3.3 | ||
| VDDSHV_MCU | MCU GENERAL | |||
| VMON_3P3_SOC | ||||
| VDDA_3P3_USB | USB |