JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

ペリフェラル リファレンス クロック

XDS110、FT4232、CDCE クロック ジェネレータ、SI5351B-B-GM などのペリフェラルに必要なクロック入力は、個別の水晶振動子または発振器を使用してローカルで生成されます。EVM ペリフェラルにリファレンス クロックを提供するために使用される水晶振動子または発振器を、表 2-18 に示します 。

表 2-18 クロック表
ペリフェラル メーカー型番 概要 周波数
XDS110 エミュレータ (Y5) XRCGB16M000FXN01R0 CRY 16.000MHz 8pF SMD 16.000MHz
FT4232 ブリッジ (Y6) 445I23D12M00000 CRY12.000MHz 18pF SMD 12.000MHz
CDCE クロック ジェネレータ (Y1) ABMM-24.576MHZ-B2-T CRY 24.576MHz 18pF SMD 24.576MHz
SI5351B-B-GM (Y2) ABM8-27.000MHZ-10-1-U-T CRY 27.000MHz SMD 27MHz