JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
AM62D SoC の CPSW_RGMII1 ポートと CPSW_RGMII2 ポートは、拡張コネクタ (メーカー型番 DF40C-50DP-0.4V) で終端されています。これにより、産業用グレードのイーサネット ドーター カードまたは車載用グレードのイーサネット ドーター カードを簡単にプラグインすることができます。各詳細は、それぞれのカードの設計資料に記載されています。
表 2-13 に、イーサネット拡張コネクタのピン配置を示します。
| ピン番号 | 信号 | I/O 方向 | ピン番号 | 信号 | I/O 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGND | 電源 | 25 | CPSW_RGMII_RD1 | 出力 |
| 2 | EXT_VMON | 電源 | 26 | RGMII_INH | 出力 |
| 3 | CPSW_RGMII_TXC | 入力 | 27 | CPSW_RGMII_RD2 | 出力 |
| 4 | VDD_2V5 | 電源 | 28 | CPSW_RGMII_ETH_CLK | 入力 |
| 5 | DGND | 電源 | 29 | CPSW_RGMII_RD3 | 出力 |
| 6 | VDD_2V5 | 電源 | 30 | CPLD_CPSW_RGMII_CRS | 出力 |
| 7 | CPSW_RGMII_TD0 | 入力 | 31 | DGND | 電源 |
| 8 | DGND | 電源 | 32 | DGND | 電源 |
| 9 | CPSW_RGMII_TD1 | 入力 | 33 | DGND | 電源 |
| 10 | CPSW_RGMII_INTn | 出力 | 34 | DGND | 電源 |
| 11 | CPSW_RGMII_TD2 | 入力 | 35 | CPSW_RGMII_TX_EN | 入力 |
| 12 | RGMII_RSTn | 入力 | 36 | CPSW_RGMII_BRD_CONN_DET | 出力 |
| 13 | CPSW_RGMII_TD3 | 入力 | 37 | I2C_ADDR0_A2 | 入力 |
| 14 | CPLD_CPSW_RGMII_COL | 出力 | 38 | SYNC1_OUT_ETH1 | 電源 |
| 15 | DGND | 電源 | 39 | RGMII_RX_ER | 出力 |
| 16 | DGND | 電源 | 40 | SoC_I2C0_SCL | 入力 |
| 17 | DGND | 電源 | 41 | DGND | 電源 |
| 18 | DGND | 電源 | 42 | SoC_I2C0_SDA | BIDIRECTIONAL |
| 19 | CPSW_RGMII_RXC | 出力 | 43 | RGMII_RX_LINK | 出力 |
| 20 | SoC_RGMII_MDC | 入力 | 44 | VCC_3V3_SYS | 電源 |
| 21 | DGND | 電源 | 45 | CPSW_RGMII_RX_DV | 出力 |
| 22 | SoC_RGMII_MDIO | BIDIRECTIONAL | 46 | VCC_3V3_SYS | 電源 |
| 23 | CPSW_RGMII_RD0 | 出力 | 47 | I2C_ADDR0_A0 | 入力 |
| 24 | DGND | 電源 | 48 | CPLD_CPSW_RGMII_BCLK | 出力 |