JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

USB2.0 Type-A インターフェイス

Type-A コネクタ J23 からの USB2.0 データラインの DP と DM は、AM62D SoC の USB1 インターフェイスに接続されており、USB ハイスピード / フルスピード通信を実現しています。SoC への USB1_VBUS は、(5V~30V) の VBUS 動作に対応する抵抗分圧回路を介して供給されます。SoC の USB1_DRVVBUS は、500mA 電流制限付きロード スイッチ (メーカー型番 TPS2051BD) のイネーブル ピンに接続されており、オンボードの 5V 電源で VBUS に電力を供給できるようになっています。このロード スイッチには過電流表示ピンがあり、EVM 上の I2C ベースの GPIO エクスパンダに接続されています。

EMI/EMC 低減のため、USB データ ラインにコモン モード チョーク (メーカー型番 DLW21SZ900HQ2B) が配置されています。ESD 保護 IC (メーカー型番 TPD4S012DRYR) とともに、あらゆる過渡電圧を抑制します。

AUDIO-AM62D-EVM USB2.0 Type-A インターフェイスのブロック図図 2-9 USB2.0 Type-A インターフェイスのブロック図