JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

オーディオ拡張コネクタ 1

AM62D オーディオ EVM は、2 つのシールド付きオーディオ拡張コネクタ (メーカー型番 QSE-040-01-L-D-A) で構成されています。これら 2 つの対称コネクタは、EVM の左右の指定された位置に一定の間隔で配置されています。

オーディオ拡張コネクタ 1 には、次のインターフェイスと IO が含まれています。

  • 1 × SPI:1 CS 付き SPI0
  • 1x I2C:SoC_I2C2
  • 1 × UART:UART5
  • 2x PWM:EHRPWM0_A、EHRPWM1_B
  • 1 × CLK:CLKOUT0
  • 2 x Timer_IO
  • 1 × CLK:CPLD からの CLK_IN
  • 2 × ドーターカードのリファレンス タイムスタンプ信号
  • 2 x McASP:McASP0 と McASP 1
  • 10x GPI0:MAIN ドメインからの GPIO
  • 5V および 1.8V 電源 (電流制限:150mA と 250mA)

オーディオ拡張コネクタ 1 に接続される信号を、表 2-19 に示します。

表 2-19 オーディオ拡張コネクタ 1 のピン配置
ピン SOC ボール ネット名
1 F18 PORz_OUT_1V8
2 - VCC_5V0
3 C11 MCU_TIMER_IO1_1V8
4 - VCC_5V0
5 D7 MCU_TIMER_IO2_1V8
6 - VCC_5V0
7 - GND
8 - GND
9 - EXP1_TIMESTAMP0_IN
10 - VCC1V8_SYS
11 - EXP1_TIMESTAMP1_IN
12 - VCC1V8_SYS
13 - NC
14 - NC
15 - GND
16 - GND
17 B13 MCU_SPI0_CLK_1V8
18 M22 EXP1_I2C2_SCL
19 A15 MCU_SPI0_D0_1V8
20 M20 EXP1_I2C2_SDA
21 B12 MCU_SPI0_D1_1V8
22 - GND
23 E11 MCU_SPI0_CS0_1V8
24 K22 EXP1_GPIO0_1
25 - GND
26 - GND
27 E20 EXP1_McASP1_AXR0
28 F20 EXP1_McASP1_AXR2
29 F21 EXP1_McASP1_AXR1
30 G21 EXP1_McASP1_AXR3
31 - GND
32 K20 EXP1_GPIO0_13
33 CPLD EXP1_CLK_IN
34 G20 EXP1_GPIO0_14
35 - GND
36 - GND
37 F22 EXP1_McASP1_ACLKX
38 N22 EXP1_GPIO0_31
39 E21 CPLD_McASP1_AFSX
40 L18 EXP1_GPIO0_32
41 G22 CPLD_McASP1_AFSR
42 L17 EXP1_GPIO0_33
43 H22 EXP1_McASP1_ACLKR
44 K19 EXP1_GPIO0_34
45 - GND
46 - GND
47 - EXP1_CLK_OUT
48 - NC
49 - GND
50 - GND
51 R18 EXP1_GPIO0_37
52 L19 EXP1_GPIO0_35
53 R17 EXP1_GPIO0_38
54 - NC
55 - NC
56 - NC
57 - GND
58 - GND
59 - NC
60 V21 UART5_TXD
61 - NC
62 V22 UART5_RXD
63 - NC
64 - NC
65 - GND
66 - GND
67 - CPLD/EXP1_McASP0_AXR0
68 - NC
69 B18 EXP1_McASP0_AXR1
70 - NC
71 B19 EXP1_McASP0_AXR2
72 - NC
73 C19 EXP1_McASP0_AXR3
74 - NC
75 - GND
76 - GND
77 A19 EXP1_McASP0_ACLKX
78 A21 CPLD/EXP1_McASP0_ACLKR
79 A20 CPLD/EXP1_McASP0_AFSX
80 B21 CPLD/EXP1_McASP0_AFSR