JAJU969 December 2024 AM62D-Q1
INA228 電流監視デバイスは、AM62D プロセッサの各種電源レールの電流と電圧を監視するために使用されます。INA228 は、I2C インターフェイス (SOC_I2C0) で AM62D と接続されています。負荷電流測定用に、4 端子の高精度シャント抵抗が実装されています。
| ソース | 電源ネット | デバイス アドレス | 電源レールに接続されているシャントの値 |
|---|---|---|---|
| VCC_CORE | VDD_CORE | 0x40 | 1mΩ± 1% |
| VCC_0V85 | VDDR_CORE | 0x41 | 10mΩ± 1% |
| VCC_3V3_SYS | SoC_DVDD3V3 | 0x4C | 10mΩ± 1% |
| VCC1V8_SYS | SoC_DVDD1V8 | 0x45 | 10mΩ± 1% |
| VDDA1V8 | VDDA_1V8 | 0x4D | 10mΩ± 1% |
| VCC1V1 | VDD_LPDDR4 | E1 リビジョン:0x47 E2 リビジョン:0x44 |
1mΩ± 1% |