JAJU969 December   2024 AM62D-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
    5. 1.5 EVM のリビジョンおよびアセンブリ バリエーション
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1  補足画像
    2. 2.2  主な特長
      1. 2.2.1 プロセッサ
      2. 2.2.2 電源
      3. 2.2.3 メモリ
      4. 2.2.4 JTAG / エミュレータ
      5. 2.2.5 サポートされるインターフェイスおよびペリフェラル
      6. 2.2.6 アプリケーション固有のアドオン基板をサポートするための拡張コネクタ / ヘッダー
    3. 2.3  電源要件
    4. 2.4  設定および構成
      1. 2.4.1 EVM DIP スイッチ
      2. 2.4.2 ブート モード
      3. 2.4.3 ユーザー テスト LED
    5. 2.5  電源オン / オフの手順
      1. 2.5.1 電源オンの手順
      2. 2.5.2 電源オフの手順
      3. 2.5.3 電力テスト ポイント
    6. 2.6  インターフェイス
      1. 2.6.1  AM62D オーディオ EVM のインターフェイス マッピング
      2. 2.6.2  オーディオ インターフェイス
        1. 2.6.2.1 オーディオ ステレオ ライン出力
        2. 2.6.2.2 オーディオ マイク / ライン入力
      3. 2.6.3  JTAG インターフェイス
      4. 2.6.4  UART インターフェイス
      5. 2.6.5  USB インターフェイス
        1. 2.6.5.1 USB2.0 Type-A インターフェイス
        2. 2.6.5.2 USB 2.0 Type-C インターフェイス
      6. 2.6.6  MCAN インターフェイス
      7. 2.6.7  メモリ インターフェイス
        1. 2.6.7.1 LPDDR4 インターフェイス
        2. 2.6.7.2 オクタル シリアル ペリフェラル インターフェイス (OSPI)
        3. 2.6.7.3 MMC インターフェイス
          1. 2.6.7.3.1 MMC0 - eMMC インターフェイス
          2. 2.6.7.3.2 MMC1 - microSD インターフェイス
        4. 2.6.7.4 基板 ID EEPROM
      8. 2.6.8  イーサネット インターフェイス
      9. 2.6.9  CPSW イーサネット 1 および CPSW イーサネット 2
      10. 2.6.10 GPIO ポート エクスパンダ
      11. 2.6.11 GPIO へのマッピング
    7. 2.7  電源
      1. 2.7.1 電源入力
      2. 2.7.2 電源
      3. 2.7.3 電源シーケンス
      4. 2.7.4 AM62D SOC 電源
      5. 2.7.5 電流監視
    8. 2.8  クロック供給
      1. 2.8.1 ペリフェラル リファレンス クロック
    9. 2.9  リセット
    10. 2.10 CPLD へのマッピング
    11. 2.11 オーディオ拡張コネクタ (ヘッダー)
      1. 2.11.1 オーディオ拡張コネクタ 1
      2. 2.11.2 オーディオ拡張コネクタ 2
    12. 2.12 割り込み
    13. 2.13 I2C アドレス マッピング
  8. 3ハードウェア設計ファイル
  9. 4準拠に関する情報
    1. 4.1 準拠および認証
  10. 5追加情報
    1. 5.1 ハードウェアまたはソフトウェアに関する既知の問題
    2. 5.2 商標

電源

AM62D オーディオ EVM は、DC/DC コンバータのアレイを使用して、ボード上のさまざまなメモリ、クロック、SoC、その他のコンポーネントに必要な電圧と電力を供給します。

図 2-19 に、電源レールの生成に使用される各種のディスクリート レギュレータ、PMIC、LDO と、AM62D オーディオ EVM 基板上の各ペリフェラルの消費電流を示します。

AUDIO-AM62D-EVM 電力アーキテクチャ図 2-19 電力アーキテクチャ

以下のセクションでは、EVM ボード、サポート コンポーネント、リファレンス電圧に電力を供給する電源分配ネットワークのトポロジについて説明します。

AM62D オーディオ EVM 基板には、ディスクリート電源コンポーネントに基づく電源ソリューションが搭載されています。電源供給の初期段は、2 つの USB Type-C コネクタ J24 と J25 のいずれかからの VBUS 電圧になります。システムに必要な電力のネゴシエーションには、USB Type-C デュアル PD コントローラ (メーカー型番 TPS65988DHRSHR) が使用されます。電力が ≧ 15W の場合、PD の GPIO1 と GPIO2 はネゴシエーションに使用されます。このロジックにより、VMAIN 電源のロード スイッチが有効になります。

昇降圧コントローラ TPS630702RNMR と降圧コンバータ LM5141-Q1 は、それぞれ 5V と 3.3V の生成に使用され、レギュレータへの入力は PD 出力です。これらの 3.3V と 5V は、AM62D オーディオ EVM 基板の電源リソースの主要な電圧です。降圧レギュレータ LM5141-Q1 から生成された 3.3V 電源は、PMIC、各種 SoC レギュレータ、LDO への入力電源です。昇降圧レギュレータ TPS630702RNMR から生成された 5V 電源は、オンボードのペリフェラルの電源に使用されます。基板上で使用されるディスクリート レギュレータと LDO は次のとおりです。

  • TPS62824DMQR – PHY および DDR ペリフェラル用に VDD_2V5 レールを生成
  • PTPS6522430RAHRQ1 (PMIC) – 各種 SoC およびペリフェラルの電源を生成
  • TLV75801PDBVT LDO – SoC の VDD_CANUART 電源
  • TPS7A2118PQWDRBRQ1 – SoC 用の VPP_1V8 を生成
  • TPS79601 LDO - XDS110 オンボード エミュレータ
  • TPS73533 LDO - FT4232 USB-to-UART ブリッジ