JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TIDA-010244 は、4 チャネル スタンドアロン絶縁型 AMC131M03 ADC とコスト効果の高い MSPM0G3507 マイコン (MCU) を使用した、Class 0.2S の高精度 3 相シャント電気メータのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、EV のチャージャや AC ウォールボックスなどの一般的な製品の電力量測定にも使用できます。3 つの絶縁型 ADC はそれぞれ (位相ごとに 1 つ) それぞれの A、B、C 相の商用電源電圧と電流を検出します。一方、非絶縁型 ADC はシャント上の中間ラインの電流監視に使用されます。
TIDA-010244 ファームウェアは、3 相のエネルギーと中性線測定を行う場合の、各種計測パラメータの計算を特にサポートしています。これらのパラメータは、キャリブレーション GUI、またはレファレンス テスト システムに接続された ACT および REACT パルス出力から確認できます。