JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
SimpleLink MSP432E401Y Arm Cortex-M4F マイコンは、最高の性能を提供し、高度な統合を実現しています。この製品ファミリは、強力な制御処理と接続機能が必要で、優れたコスト効率を求められるようなアプリケーションを対象としています。MSP432E401Y マイコンは豊富な通信機能を数多く統合しているため、性能と電力のクリティカルなリアルタイム制御機能を備えた高度な接続対応設計を実現できます。このマイクロコントローラは、通信ペリフェラルや、他の高性能アナログおよびデジタル機能を内蔵しており、ヒューマン マシン インターフェイス(HMI)からネットワークに接続したシステム管理コントローラまで、さまざまな対象に使用できる強固な基盤となります。さらに、MSP432E401Y マイコンには、広範な開発ツール、システム オン チップ(SoC)インフラストラクチャ、Armベースのマイコンの大規模なユーザー コミュニティなどの利点があります。さらに、これらのマイコンは Arm Thumb® と互換性のある Thumb-2 説明セットを使用しているため、メモリ要件を低減することができ、それによってコストも低減できます。SimpleLink MSP432™ SDK を使用する場合、MSP432E401Y マイコンは広範な SimpleLink ファミリのすべての製品とコードの互換性があるため、要求に対して正確かつ柔軟に対応できます。MSP432E401Y モジュールは SimpleLink マイコン (MCU) プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Sub-1GHz、イーサネット、ZigBee®、スレッド、ホスト MCU で構成されています。