JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
この PCB では AMC131M03 を4 回使用していますが、電流と電圧のみを測定する場合は、2 チャネルバージョンの AMC131M02 で十分です。AMC131M03 の 3 番目のチャネル(AMC131M02 で表示されません) は、必要に応じてシャント センサでの温度測定をサポートできます。
電圧チャネル用の分周抵抗の選択により、商用電源電圧が AMC131M03 デバイスの通常の入力範囲に準拠するように分周されます。このスタンドアロン ADC はダイナミック レンジが広いが、電圧の測定に必要なダイナミック レンジはごく小さいので、電圧チャネル ADC の入力から見た最大電圧がフルスケール電圧のごく一部になるように、電圧フロントエンド回路が意図的に選択されています。AMC131M03 の電圧入力チャネルに供給される電圧を下げることで、電圧の精度は低下しますが、電圧 ADC 精度よりも計測精度に実際の影響を及ぼす、電圧から電流へのクロストークが低減されるので、低電流でより正確なエネルギー測定が可能になります。