JAJU978 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
    2. 1.2 最終製品
    3. 1.3 電気メーター
    4. 1.4 電力品質メータ、電力品質アナライザ
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電圧測定のアナログ フロント エンド
      2. 2.2.2 電流測定のアナログ フロント エンド
      3. 2.2.3 XDS110 エミュレータ
      4. 2.2.4 Bluetooth® データの送信
      5. 2.2.5 2 つのモジュール間での Bluetooth® 接続
      6. 2.2.6 Bluetooth® と UART の接続
      7. 2.2.7 TMAG5273 リニア 3D ホール効果センサによる磁気改ざん検出
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 クロック供給システム
        1. 3.1.1.1 BAW 発振器
        2. 3.1.1.2 水晶発振器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 クロック バッファ
      2. 3.1.2 SPI バスの構成
      3. 3.1.3 LED と UART のジャンパ設定
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 PC GUI 通信用の UART
      2. 3.2.2 ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 設定
      4. 3.2.4 較正
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 テスト構成への接続
      2. 3.3.2 電源オプションとジャンパ設定
        1.       51
      3. 3.3.3 注意および警告
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 電気メータの計測精度の結果
      2. 3.4.2 放射エミッション性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

SPI バスの構成

SPI バスは、全部 4 つの ADC の間で共有され、MCU には SPI コントローラが搭載されています。そのコントローラには、4 つの独立したチップ セレクト (CS) ラインがあり、それぞれが 1 つの ADC に接続されています。SPI バスは、DMA をサポートする 19.968MHz または 13,312MHz のデータ レートで動作し、1 つは送信用、もう 1 つは受信用の 2 つのチャネルを使用します。PICO および POCI データ ラインは共有され、一度に 1 つの CS ラインのみがアクティブになるため、これらはシーケンシャルに駆動されます。

4 本の DRDY ライン (各 ADC から 1 本) は、4 つの GPIO 入力に接続されており、立ち下がりエッジで割り込みがイネーブルになります。

3 つの GPIO 出力が必要です:

  1. 1 つの SYNC_RESET ラインですべての ADC を同時にトリガすると、SYNC_RESET はすべての ADC で共有されます
  2. ACT 出力
  3. REACT 出力

ACT および REACT パルス出力は、計測ミドルウェアによって計算されているアクティブおよびリアクティブなエネルギーを報告するために使用されます。ACT および REACT 出力を使って、これらの ACT パルスと REACT パルスを読み取る外部テスト システムを使って TIDA-010244 の精度を測定します。

TMAG5273 3D ホール センサ デバイスを接続するために、I2C インターフェイスを使用して、MCU を I2C トランスミッタとします。RTC モジュールは、電気メーターの一般的な要件であるカレンダー モードをサポートしています。デバイスの補助クロック (RTCCLK) のクロック ソースには、M0+ MCU 内部の 32.768kHz LFOSC が使用されます。