JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
| 特長 | 説明 |
|---|---|
| 相数 | 3 (各相電流はシャント経由で測定)、分圧抵抗経由の電圧 |
| 精度クラス | クラス 0.2S |
| ダイナミック レンジ | 1:10000 (1:2000 すなわち 50mA ~ 100A で精度テストを実施しました) |
| 電流センサ | シャント |
| テストした電流範囲 | 0.05~100A |
| テストした電圧範囲 | 100V–270V |
| AMC131M03 の CLKIN 周波数 | 8,192,000Hz |
| AMC131M03 のデルタ シグマ変調クロック周波数 | 4,096,000Hz (= CLKIN / 2) |
| SPI クロック | 19,968,000Hz |
| オーバーサンプリング レート (OSR) | 1024 |
| デジタル フィルタ出力のサンプル レート | 4,000 サンプル /秒 |
| 位相補償の実装 | ソフトウェア |
| 位相補償分解能 | 50Hz で 0.0176°、60Hz で 0.0210° |
| 選択した CPU クロック周波数 | 79.87MHz |
| システムの公称周波数 | 50 Hz または 60 Hz |
| 測定されたパラメータ | • アクティブ、リアクティブ、皮相電力とエネルギー • 二乗平均平方値の電流と電圧 (RMS) • 力率 • ラインの周波数 |
| 測定パラメータの更新レート | 約 1 秒に相当 |
| 通信オプション | 5kVRMS の絶縁型 USB Type-C® または Bluetooth® Low Energy 接続を経由する PC GUI |
| 利用している LED | 2 つの LED:有効エネルギーおよび無効エネルギー |
| 基板の電源 | 5V (LDO から 3.3V への変換、または DVCC レールおよび GND への直接 3V3) |