LMK1C110x は、テキサス インスツルメンツ製の高性能、低スキューのモジュール式汎用クロック バッファ ファミリです。このファミリはすべて、モジュール手法を考慮して設計されています。1:2、1:3、1:4 の 3 種類のファンアウト バリエーションがあります。このファミリに属するデバイスはすべて互いにピン互換であり、CDCLVC110x ファミリと後方互換性があるため扱いが簡単です。ファミリのすべての製品は、低い付加ジッタ、低いスキュー、広い動作温度範囲などの高い性能を共有しています。LMK1C110x は、1G が LOW になると出力を LOW 状態に切り換える同期出力イネーブル制御 (1G) をサポートしています。これらのデバイスにはフェイルセーフ入力があり、入力信号がない場合の出力の発振を防止し、VDD が供給される前に入力信号を受け入れます。LMK1C110x ファミリは 1.8V、2.5V、3.3V 環境で動作し、–40℃ ~ 125℃ で動作が規定されています。