ISOUSB111 は、低速 (1.5Mbps) および全速 (12Mbps) の信号速度をサポートする、電気的に絶縁された USB 2.0 に準拠するのリピータです。このデバイスは、接続および速度の自動検出、プルアップとプルダウンの反映、リンク パワー マネージメント機能をサポートしているため、ドロップインにより USB ハブ、ホスト、ペリフェラル、ケーブルを絶縁できます。また、デバイスは自動的なロール反転もサポートします。切断後にアップストリーム側ポートで新しい接続が検出されると、アップストリームおよびダウンストリームのポート定義が反転します。この機能を使って本デバイスは USB On-The-Go (OTG) と USB Type-C デュアル ロール ポート (DRP) の実装に対応できます。耐圧 5000VRMS の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアを採用しており、1500VRMS の動作電圧を実現できます。絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧に対して保護するとともに、バスからのノイズ電流がローカル グランドに入り込むことを防止できます。ISOUSB111 デバイスは、強化絶縁に対応しています。ISOUSB111 デバイスは、-40℃ ~ +125℃ の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (16-DW) パッケージと小型の SSOP-16 (16-DWX) パッケージで供給されます。