JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
16.384MHz または 32.768MHz の外部水晶発振器 (XTAL) を 2 または 4 分周をすると、GPIO 高駆動ピン専用の M0_CLKOUT の 8.192MHz 出力周波数が生成されます。このオプションを有効にするには、XTAL デバイスの隣に R10、R11、C10、C12 を実装し、R8、R9、R19 と C11 を取り外します。C11 パッドを短くします。クロック設定は、SYSCONFIG ツール内のグラフィカルなクロック ツリー構成を利用して、ソフトウェア配布物に含まれている TIDA-010244.syscfg ファイルに実装されます。TIDA-010244 の XTAL オプションは、測定精度もテストされたものであり、BAW をベースとするデザインと同等です。