JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TIDA-010244 のデフォルトのオプションは、バルク弾性波 (BAW) 発振器です:TI の BAW CDC6C 発振器は、周波数を 8.192MHz に設定する高精度クロック信号ジェネレータです。このデバイスは 4 ピンのパッケージで供給され、CDC6C デバイスからの出力クロック信号を MSPM0 の HFXOUT と LMK1C1104 からのクロック入力に並列に供給されます。CDC6C をメイン クロック プロバイダとして使用するには、R8、R9、C11 を実装し、R10、R11、R16、R19、C10、C12 を取り外してください。BAW 発振器の性能が優れているため、推奨された設計になります:FOUT ≧ 10MHz のとき、ジッターは 1ps RMS 未満。