JAJU978 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
    2. 1.2 最終製品
    3. 1.3 電気メーター
    4. 1.4 電力品質メータ、電力品質アナライザ
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 電圧測定のアナログ フロント エンド
      2. 2.2.2 電流測定のアナログ フロント エンド
      3. 2.2.3 XDS110 エミュレータ
      4. 2.2.4 Bluetooth® データの送信
      5. 2.2.5 2 つのモジュール間での Bluetooth® 接続
      6. 2.2.6 Bluetooth® と UART の接続
      7. 2.2.7 TMAG5273 リニア 3D ホール効果センサによる磁気改ざん検出
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 クロック供給システム
        1. 3.1.1.1 BAW 発振器
        2. 3.1.1.2 水晶発振器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 クロック バッファ
      2. 3.1.2 SPI バスの構成
      3. 3.1.3 LED と UART のジャンパ設定
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 PC GUI 通信用の UART
      2. 3.2.2 ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 設定
      4. 3.2.4 較正
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 テスト構成への接続
      2. 3.3.2 電源オプションとジャンパ設定
        1.       51
      3. 3.3.3 注意および警告
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 電気メータの計測精度の結果
      2. 3.4.2 放射エミッション性能
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

電源オプションとジャンパ設定

M0+ MCU、4 つのスタンドアロン ADC、および TIDA-010244 基板の残りの部分は、3.3V の外部電源と GND を接続することで、外部電源から電力を供給します。J7 ジャンパは FTDI の標準 6 ピン ヘッダーで、既製の FTDI UART/USB ケーブルを接続して、外部 3V3、GND、および PC GUI と通信するための UART ポートにも電力を供給できます。

各種のジャンパ ヘッダーとジャンパ設定が存在するため、基板を柔軟に設計できます。これらのヘッダーの一部は、基板が適切に機能するようにジャンパを適切に配置する必要があります。「LED および UART のジャンパ設定」セクションに、基板上の各ジャンパの機能が記載されています。

JP3 にジャンパを配置することで、USB Type-C ポート経由で 5V 電源を供給できます。このような場合には、USB インターフェイスの絶縁が利用できなくなります。USB からの 5V 電源は、オンボード LDO によって 3.3V までに低減されます。

外部 3.3V 電源を、基板上のさまざまなヘッダ経由で接続することができます。以下のヘッダーを活用して、基板に 3.3V の電力を直接に供給できます:

  • J7、P3
  • J24、P1
  • JP1、P1
  • JP2、P4
  • JP4、P1–4

グランド接続は次の通り:

  • J7、P1
  • J25、P1–4
  • JP1、P3
  • JP4、P2–3
  • JP5、P2–3

LED0 は、USB Type-C 絶縁内の 3V3 レベルを示します。LED1 は MSPM0 MCU の 3V3 電圧レベルを示し、LED6 は 5V レベルが基板に印加されているかどうかを示します。

また、このデザインにはジャンパヘッダー (J19、J20、J22、J23) 接続が実装されており、高電圧位相へのアクセスを提供し、外部電力コンバータ (フライバックコンバータなど) を接続することで、3.3V で基板に電力を供給します。

注: 表 3-2 では、「主な機能」の列に (警告) というテキストがあるヘッダーは絶縁されていないため、商用電源で動作させるときに、これらのヘッダーに測定機器を使用しないでください。この設計の基板の外部にあるアイソレータを使用してヘッダーに接続する、機器がバッテリで動作し、商用電源に接続していない、または AC 商用電源が絶縁されている場合を除いて、この注意が適用されます。