JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
図 3-7 と 図 3-8 内のプロットは、EN50022 標準に従い JB3 アンテナを使用した 3m CISPR チャンバー内でキャプチャされています。どちらのプロットも、アンテナが水平または垂直位置にあり、それぞれスペクトラム概要 H とスペクトラム概要 V とラベル付けされている場合の TIDA-010244 からの放射エミッション (RE) の疑似ピークキャプチャを示しています。各キャプチャ内で、ボードは垂直方向(デバイスの上面がアンテナに面している)に配置され、ラインに接続されていますが、負荷はありません。アンテナは 0m と 1m に配置され、アンテナは基板レベルに配置され、基板レベルの高さを 1m 上回ります。各プロット内で複数の基板回転 (0、90、180、270) もキャプチャされます。アンテナの高さとボードの向きの状況について、プロットには最大エミッションピークのみが表示されています。
TIDA-010244 の放射エミッションは、デジタル SPI 信号と各 AMC デバイスの内部 DC/DC トランスという 2 つの主なソースから発生します。デジタル CLKIN 信号は 8.192MHz で動作し、高調波はエミッション スペクトラム全体で確認できます。また、SPI 通信も放射されるため、不規則な周期で周波数範囲の下半分のピークが広くなり、ピークが小さくなります。もう 1 つの放射ピーク セットは、約 32MHz の範囲で動作する AMC デバイスの内部 DC/DC トランスにあります。これらの放射はグリッドに接続することで増幅されます。基本波 DC/DC を放射するアンテナが形成されます。AMC デバイス入力とライン接続の間にフェライトを追加し、DC-DC 基本波がラインに伝播するのをブロックして、エミッションを低減します。RE テストの中で、TIDA-010244 はバッテリで動作します。
図 3-7 スペクトラム概要 H
図 3-8 スペクトラム概要 V