JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TIDA-010244 のテストに使用する計測ソフトウェアは、最新の MSPM0 SDK でのミドルウェア サンプルとして提供されています。このミドルウェアにはハードウェア抽象化レイヤが含まれており、スタンドアロン ADC と Arm Cortex-M0+ MCU との間で通信が可能になるほか、エネルギー測定用の計測計算ライブラリが含まれています。Microsoft Windows PC の GUI ソフトウェアを使用して、TIDA-010244 リファレンス デザインから取得した計測パラメータを表示します。このソフトウェアは、MSPM0-SDK に含まれています。C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\tools\metrology_gui のディレクトリをご覧ください。
TIDA-010244 ミドルウェア サンプル コードの MSPM0G3507 リソース利用率は次のとおりです (TI Clang v3.2.2.LTS コンパイラを使用した CCS バージョン 12.8.1.00005):