JAJU978 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
電気メータの構成で計測精度をテストするには、ソース ジェネレータを使用して、TIDA-010244 に電圧と電流を供給します。この設計では、3 相と中性線の間の 120V 公称電圧、10A のキャリブレーション電流、および 60Hz の公称周波数が 3 相それぞれに使用される同時に、位相キャリブレーションを 60° で完了します。
累積有効エネルギーと累積無効エネルギーのテストでは、各位相のエネルギー読み取り値の合計について精度がテストされます。累積有効エネルギーの誤差テストと累積無効エネルギーの誤差テストでは、電流が 100mA から 100A に変化します。累積有効エネルギーの場合、リファレンス デザインに供給される電圧波形と電流波形の間に 0° (PF = 1)、PF = 0.5i (誘導性)、PF = 0.8c (容量性) の位相シフトを適用します。有効エネルギー出力パルスからの誤差に基づき、3 つの PF 値について、有効エネルギーの % 誤差と電流との関係を示すプロットが作成されます。
累積無効エネルギーの誤差テストでも同様のプロセスが行われますが、90° (sin ϕ = 1i)、sin ϕ = 0.5i (誘導性)、sin ϕ = 0.8c (容量性) が使用され、累積無効エネルギーの誤差がプロットされます。
これらすべてのテストは、AMC131M03 の 4ksps サンプル レート設定を使用して実行しました。
A 相と B 相での VRMS 精度テストでは、電流を 10A に固定した状態で、電圧を 10V ~ 270V の範囲で変化させました。A 相と B 相での IRMS 精度テストでは、電圧を 120V に固定した状態で、電流を 0.025A ~ 100A の範囲で変化させました。
有効電力および無効電力に関する以下の 2 つのプロットは、クラス 0.2S と 0.5S の精度に対する IEC 62053-22 の制限に準拠しています。ここでは、Inominal = 15A と想定しているので、Inominal の 5% ポイントは 750mA となります。
各測定の平均誤差は、5 つのテスト シリーズから計算され、各電流値に対して順に取得されます。この 5 つの測定値からの最大偏差を計算して (以下のプロットには示されていません)、この計測サブシステムの安定性が許容される最大誤差の 10% を下回っていることを確認します。
以下のテスト結果では、ゲイン、位相、オフセットのキャリブレーションがメーターに適用されています。大電流においては、示されている % 誤差の大半は、大電流で発生する熱の増加に起因するシャント抵抗ドリフトです。
テスト データは次の較正値データと共に記録されます:
| 電流 (A) | 平均誤差 % PF = 1、 cos ϕ = 0° |
限度値 (%) [クラス 0.2] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
限度値 (%) [クラス 0.5] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
平均誤差 % PF = 0.5i、 cos ϕ = 60° |
限度値 (%) [クラス 0.2] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
限度値 (%) [クラス 0.5] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
平均誤差 % PF = 0.8c、 cos ϕ = -36.87° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.05 | 0.4 | 1 | -0.0062 | 0.5 | 1 | 0.0844 |
| 0.5 | 0,022 | 0.4 | 1 | 0.0088 | 0.5 | 1 | 0,052 |
| 0.75 | 0,019 | 0.4 | 1 | -0.0044 | 0.5 | 1 | 0.0484 |
| 1.5 | 0,014 | 0.2 | 0.5 | -0.0126 | 0.3 | 0.6 | 0,044 |
| 3 | 0,016 | 0.2 | 0.5 | -0,016 | 0.3 | 0.6 | 0.0522 |
| 7.5 | 0,008 | 0.2 | 0.5 | -0.0488 | 0.3 | 0.6 | 0.0546 |
| 15 | -0,006 | 0.2 | 0.5 | -0.0556 | 0.3 | 0.6 | 0.0368 |
| 30 | -0,013 | 0.2 | 0.5 | 0.0116 | 0.3 | 0.6 | 0.0154 |
| 60 | -0,037 | 0.2 | 0.5 | -0.0398 | 0.3 | 0.6 | -0,018 |
| 75 | -0,082 | 0.2 | 0.5 | -0.1036 | 0.3 | 0.6 | -0,058 |
| 100 | -0,096 | 0.2 | 0.5 | -0.2234 | 0.3 | 0.6 | -0,118 |
| CURRENT | 平均誤差 % sin ϕ = 1i (90°) |
制限 (%) [クラス 1] |
制限 (%) [クラス 0.5] |
平均誤差 % sin ϕ = 0.5i (30°) |
制限 (%) [クラス 1] |
制限 (%) [クラス 0.5] |
平均誤差 % sin ϕ = 0.8c (-53.13°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | -4.6028 | -9.0318 | 6.3002 | ||||
| 0.5 | -0.8614 | 3 | 2 | -1.6634 | 1.3914 | ||
| 0.75 | -0.5374 | 3 | 2 | -1.0236 | 0.9742 | ||
| 1.5 | -0.2142 | 2 | 1 | -0.4482 | 3 | 2 | 0,543 |
| 3 | -0.0452 | 2 | 1 | -0.1348 | 2 | 1 | 0,334 |
| 7.5 | 0.0504 | 2 | 1 | 0.0656 | 2 | 1 | 0,194 |
| 15 | 0.0796 | 2 | 1 | 0,112 | 2 | 1 | 0.1502 |
| 30 | 0.1006 | 2 | 1 | 0.1416 | 2 | 1 | 0.1354 |
| 60 | 0.0904 | 2 | 1 | 0.1272 | 2 | 1 | 0.1026 |
| 75 | 0.0608 | 2 | 1 | 0.1004 | 2 | 1 | 0.0746 |
| 100 | -0.0642 | 2 | 1 | 0.0532 | 2 | 1 | -0.0596 |
| 電流 (A) | 位相 A | 位相 B | 位相 C |
|---|---|---|---|
| % DIFF | % DIFF | % DIFF | |
| 0,025 | -3,583 | -2.67 | -6,677 |
| 0.05 | -1,306 | -1,051 | -2,144 |
| 0.1 | -0,382 | -0.35 | -0,268 |
| 0.25 | -0,076 | -0,097 | -0,095 |
| 0.5 | -0,021 | -0.06 | -0,013 |
| 1 | -0,025 | -0,109 | -0,014 |
| 2 | -0.01 | -0,066 | 0.0025 |
| 5 | -0.04 | -0,093 | 0.0098 |
| 10 | -0,051 | -0,095 | -0,021 |
| 20 | -0,038 | -0,075 | 0,011 |
| 30 | -0,038 | -0,072 | 0.01 |
| 40 | -0.01 | -0,055 | -0,002 |
| 50 | 0.0114 | -0.07 | 0.0006 |
| 60 | -0,021 | -0,071 | 0.0157 |
| 70 | -0,015 | -0,032 | 0.0353 |
| 80 | 0.0007 | 0,008 | 0.0733 |
| 90 | 0.03 | 0,063 | 0.0974 |
| 100 | 0.0462 | 0.05 | 0.0648 |
ここでは 3 相すべての電流誤差をプロットしています:
| 電圧 (V) | 位相 A | 位相 B | 位相 C |
|---|---|---|---|
| % DIFF | % DIFF | % DIFF | |
| 9 | 0,088 | 0.0856 | 0.0633 |
| 10 | 0,097 | 0.05 | 0.06 |
| 30 | 0,093 | 0.0463 | 0,043 |
| 50 | 0,031 | 0.0238 | 0.0178 |
| 70 | 0.03 | 0.0027 | 0.0084 |
| 90 | 0,022 | 0.0059 | -0,006 |
| 100 | 0,073 | -0,013 | -0,016 |
| 120 | -0,013 | -0,014 | -0,026 |
| 140 | -0,047 | -0.05 | -0,021 |
| 160 | -0,054 | -0,066 | -0.05 |
| 180 | -0,046 | -0,069 | -0,071 |
| 200 | -0.07 | -0,089 | -0,063 |
| 220 | -0,098 | -0,107 | -0,089 |
| 230 | -0,097 | -0,112 | -0,096 |
| 240 | -0,084 | -0,108 | -0.1 |
| 260 | -0,137 | -0,126 | -0,118 |
| 270 | -0.13 | -0,138 | -0,138 |
以下すべての 3 相の組み合わせプロットです: