TPS7A37 リニア低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ ファミリは、コンデンサ NMOS パス素子を電圧フォロワ構成で使用しています。このトポロジは出力コンデンサの値と ESR の影響を比較的受けにくいため、広範な負荷構成に対応できます。わずか 1µF のセラミック出力コンデンサを使用した場合でも、負荷過渡応答が非常に優れています。また、NMOS トポロジにより、ドロップアウトも非常に小さくなります。TPS7A37 ファミリは、非常に小さいドロップアウト電圧と小さなグランド ピン電流を実現すると同時に、先進の BiCMOS プロセスを使用することで高い精度を達成しています。無効時の消費電流は 20nA 未満であり、携帯型アプリケーションに相応しいです。これらのデバイスは、サーマル シャットダウンとフォールドバック電流制限で保護されています。