2 つの Bluetooth デバイス間の通信をテストするには、次の手順を実行することを推奨します:
- ジャンパ JP6 と JP7 を設定して、Bluetooth 接続を有効にします (両方の位置が 1-2)。
- USB Type-C コネクタ付きのケーブルで PC を SmartRF Studio 8 アプリケーションに接続します。
- SmartRF Studio 8 アプリケーションを起動します。
- XDS110 接続ウィンドウに表示される CC2340R5 をクリックします。
- RX および TX タブで、最初に受信機で「テストを開始」をクリックし、次に「テストを開始」をクリックして送信機を起動します。