JAJU990A June   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波レーダー センサ アプリケーション
      2. 2.2.2 IWRL6432AOP の UART 通信
      3. 2.2.3 ワイヤレス通信
      4. 2.2.4 電源の設計
      5. 2.2.5 IWRL6432AOP の電源に関する考慮事項
      6. 2.2.6 IWRL6432AOP ファンアウト
      7. 2.2.7 レドームの設計とシミュレーション
      8. 2.2.8 コスト最適化手法
      9. 2.2.9 TIDA-010967 と IWRL6432AOPEVM の比較
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432AOP
      2. 2.3.2 TPS628502
      3. 2.3.3 TPS2116
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 デザイン モジュールの初期化:IWRL6432AOP のプログラミング
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 モーションおよびプレゼンス検出デモのセットアップ
      2. 3.3.2 Bluetooth®LE 通信デモのセットアップ
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 モーションとプレゼンス検出に関するデモテスト結果
      2. 3.4.2 Bluetooth®LE 通信のデモテスト結果
      3. 3.4.3 消費電力のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

ワイヤレス通信

この設計では、TIDA-010254 ベース ボードに接続する 1.27mm インターフェース コネクタを使用します。

TIDA-010967 TIDA-010254 ベース基板に接続します図 2-5 TIDA-010254 ベース基板に接続します

TIDA-010254 ベース ボードには CC1352R デバイスが搭載されており、Bluetooth LE または Sub-1GHz をサポートします。

LAUNCHXLCC1352R1 ワイヤレス MCU LaunchPad™ 開発キットは、Bluetooth LE または Sub-1GHz クライアントとして使用され、ベース ボード上の CC1352R デバイスから生成されたレーダー データを受信します。次に LAUNCHXLCC1352R1 は、LAUNCHXLCC1352R1 の XDS110 シミュレータを使用して、仮想 UART ポートを使用してそのデータを PC に送信します。

この方法を使用すると、レーダー データはワイヤレス通信によって送信されます。