JAJU990A June   2025  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波レーダー センサ アプリケーション
      2. 2.2.2 IWRL6432AOP の UART 通信
      3. 2.2.3 ワイヤレス通信
      4. 2.2.4 電源の設計
      5. 2.2.5 IWRL6432AOP の電源に関する考慮事項
      6. 2.2.6 IWRL6432AOP ファンアウト
      7. 2.2.7 レドームの設計とシミュレーション
      8. 2.2.8 コスト最適化手法
      9. 2.2.9 TIDA-010967 と IWRL6432AOPEVM の比較
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432AOP
      2. 2.3.2 TPS628502
      3. 2.3.3 TPS2116
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 デザイン モジュールの初期化:IWRL6432AOP のプログラミング
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 モーションおよびプレゼンス検出デモのセットアップ
      2. 3.3.2 Bluetooth®LE 通信デモのセットアップ
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 モーションとプレゼンス検出に関するデモテスト結果
      2. 3.4.2 Bluetooth®LE 通信のデモテスト結果
      3. 3.4.3 消費電力のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TPS628502

TPS62850x はピン互換で 1A、2A (連続) および 3A (ピーク) の高効率で使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータ ファミリです。これらのデバイスは、ピーク電流モード制御方式に基づいています。低抵抗のスイッチにより、連続で最大 2A、ピークでは 3A の出力電流を供給できます。スイッチング周波数は 1.8MHz~4MHz の範囲で外部から変更でき、同じ周波数範囲の外部クロックと同期することもできます。PWM および PFM モードでは、TPS62850x は負荷が軽いときに自動的にパワーセーブ モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。このデバイスは、オプションとしてスペクトラム拡散クロックを提供します。SSC がイネーブルのとき、内部クロックの使用時に PWM モードではスイッチング周波数がランダムに変更されます。周波数変動は通常、公称スイッチング周波数と公称スイッチング周波数を上回る最大 288kHz の間であり、TPS62850x は PWM モードで 1% の出力電圧精度を実現できるため、出力電圧精度が高い電源を設計するのに適しており、デジタル プロセッサと フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) の厳しい電源電圧要件を満たすことができます。

TPS62850x は 8 ピン、1.60mm × 2.10mm の SOT583 パッケージで供給されます。

オンボード構成:18kΩ の抵抗が COMP/FSET ピンから GND に接続されています。この抵抗値により、デバイスは次の構成で設定されます。

  1. スイッチング周波数は 3.3MHz に設定
  2. スペクトラム拡散クロック (SSC) は有効
  3. 最良の過渡応答に補償設定 2 を使用

TIDA-010967 TPS628502 のブロック図

図 2-19 TPS628502 のブロック図