JAJU990A June 2025 – October 2025
主な電源信号とデジタル インターフェイス信号は、IWRL6432AOP BGA パッケージから慎重に配線されます。主に、水平エッジの近くとデバイスの中央の空き領域を利用します。ビアインパッドを採用していないため、製造プロセスの簡素化、PCB コストの削減、2 層基板のコスト面で大きな利点を実現できます。
2 層 PCB 上の信号設計は、厳格な制約に起因して大きな課題をもたらします。そのため、設計に関する適切な検討事項と慎重な配線が必要になります。アンテナの視野角 (FOV) を維持するため、設計者は IWRL6432AOP のキープアウト領域の制限半径内に、高い部品を配置する際に十分な注意を払う必要があります。反対に、IWRL6432AOP の水平エッジに沿った BGA パッドは、パッケージの中央部、北セクション、南セクションを効率的に梱包します。図 2-7に、ファンアウトの例示的な実装を示します。
図 2-7 TIDA-010967:IWRL6432AOP ファンアウト