JAJU996 August 2025
図 3-7 と 図 3-8 に示す回路は、TLV9001IDBVR オペアンプを使ったアクティブ積分器で、ロゴスキーコイル出力の高精度シグナル コンディショニングに最適化されています。このステージは、差動ゲインアンプからバイポーラ比例出力電圧を統合して、対応する電流波形を再構築します。
図 3-8 の隣のレイアウト ビューには、この積分ステージのコンパクトな PCB 実装が示されています。受動部品と TLV9001 を適切に配置することで、信号の整合性が得られ、ノイズが最小限に抑えられます。帰還部品は短いパターンで配線され、寄生効果を低減します。
図 3-8 アクティブ積分回路